Публікуйте свої продукти
Square Plaque Face Panel Diffuser - Model 5750
METALAIRE

Square Plaque Face Panel Diffuser - Model 5750

Square panel-face ceiling diffuser. Steel construction with optional aluminized steel (5750 AS) and aluminum (5750 AL) construction. Model 5750T theatre diffuser also available with a perforated plaque for an added downblow air pattern.

  • Attractive single panel design blends well with all ceilings
  • The 5750 provides a tight 360°discharge pattern for superior induction and occupant comfort
  • Available in metric lay-in 600mm x 600mm
  • Lay-in T-bar border 6 can be used in surface mounting applications by adding optional T-bar Plaster Frame (TBPF)
  • Face panel is easy to remove without tools
  • The 5750 is an excellent choice for VAV applications
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsquare-panel-face-diffuser-5750
  • Сімейство продуктівGrilles, Registers & Diffusers
  • Група продуктівCeiling Diffusers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-04-09
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir diffusers
  • Код UNSPSC40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Опис Uniclass 2015Air diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Заголовок OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати