Публікуйте свої продукти
TUBOLUCE OP - Tube of light IP65
Metalmek

TUBOLUCE OP - Tube of light IP65

Tube of light IP65
Специфікація
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Opal polycarbonate tube Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTUBOLUCE-7512
  • Сімейство продуктівHIGH IP RATE FIXTURE
  • Група продуктівMETALMEK INDOOR
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)70
  • Ширина (мм)70
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolycarbonate
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEG000027
  • Назва за ETIMLuminaires
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL