Публікуйте свої продукти
Kerto LVL S-beam
Metsä Wood

Kerto LVL S-beam

Horizontal and vertical bearers for load-bearing structures

Kerto® LVL S-beam combines excellent technical performance with ease of use. It is an ideal choice for all types of construction projects – renovation, new buildings, prefabricated houses and elements.

Kerto LVL S-beam (21–75 mm) fulfils the requirements for strength class LVL 48 P.

Applications:

  • Beams and headers
  • Studs and columns
  • Components for roof, floor and wall elements
Специфікація
  • Properties:

    • Strong and rigid
    • Excellent strength-to-weight ratio
    • Long spans with minimal deflection
    • Great workability and quick to install using conventional woodworking tools
Технічна специфікація
  • Унікальний номерKerto-LVL-S-beam
  • Сімейство продуктівMetsä Wood
  • Група продуктівMetsä Wood
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-06-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вFinland
  • Виготовлено вFinland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Beams & Lintels
  • Класифікація IFCBeam
  • Назва UNSPSCBeams
  • Код UNSPSC301017
  • Код Uniclass 2015EF_20_20
  • Опис Uniclass 2015Beams
  • Номер OmniClass23-13 35 11 13 13
  • Заголовок OmniClassBeams

Доступність регіону

Європа Океанія Північна Америка Азія