Публікуйте свої продукти
Bluehorn System Full Bandwidth Monitoring
Bluehorn System Full Bandwidth Monitoring
    Meyer Sound

    Bluehorn System Full Bandwidth Monitoring

    Meyer Sound designed The Bluehorn System Full Bandwidth Studio Monitor
    for the most demanding, critical-quality applications in music recording
    and mixing, music mastering, film scoring, film/video post-production and
    digital media content creation. Each Bluehorn System channel comprises
    a two-way, full-range loudspeaker and a separate low-frequency extension
    loudspeaker. The included external, dedicated Bluehorn 816 processing
    unit serves as an active crossover and also hosts the patented digital signal
    processing algorithms for full-bandwidth phase correction. Up to three
    Bluehorn System channels can be connected to each external processor.
    Bluehorn Systems are available in stereo and LCR configurations.


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmeyersound-bluehorn
    • Сімейство продуктівLoudspeakers
    • Група продуктівCine-Studio
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBirch
    • Матеріал допоміжнийPlywood
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Заголовок OmniClassLoudspeakers