Публікуйте свої продукти
Synthesis® Upper Storage Units
Synthesis® Upper Storage Units
    Midmark

    Synthesis® Upper Storage Units

    Synthesis Upper Storage Units provide the additional cabinetry you need to assist in operatory organization and asepsis control by providing a means to keep supplies off countertops and in enclosed storage.

    Standard Features

    • Available widths: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48”
    • Available heights: 24”, 30”
    • Can be joined together to create custom lengths
    • Available in solid or window doors
    • 18-gauge steel frame
    • Concealed steel hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels
    Специфікація
    • Models:Available widths: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48”Available heights: 24”, 30”Soft-close, full-extension, ball-bearing glidesSoft-close, concealed steel hinges

      Standard panel colorsoptions:12 woodgrains5 solids4 metallics

      Panel style options:CoveSerenityRenewTranscendPinnacle

      Handle style options:ArcBentBent AntimicrobialEdgeFlare

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmidmark-synthesis-upper_storage
    • Сімейство продуктівDental Equipment
    • Група продуктівSynthesis® Cabinetry
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Other Furniture
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Номер OmniClass23-25 17 13
    • Заголовок OmniClassDental Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати