Публікуйте свої продукти
Gas Hob KM 2032
Miele
Заархівовано

Gas Hob KM 2032

Design Gashäll i rostfritt stål Integrerad manöverpanel Massiva metallvred Kokzoner 5 gaskokzoner för gasol eller naturgas Vänster fram: starkbrännare 0,45-2,60 kW Vänster bak: extra sparlågebrännare 0,27-1,00 kW Mitten: wokbrännare 1,10-3,80 kW Höger bak: normalbrännare 0,38-1,75 kW Höger fram: normalbrännare 0,38-1,75 kW Total anslutningseffekt: 10,90 kW Rekommenderad diameter kokkärl Sparlågebrännare: 100-220 mm Normalbrännare: 120-220 mm Starkbrännare: 140-240 mm Wokbrännare: 160-260 mm Användarkomfort Vred i fronten Tändelektronik med enhandständning Säkerhet Termoelektrisk tändsäkring Skötselkomfort Avtagbara kastrullgaller i svartemaljerat matt gjutjärn Mått Ursågningsmått B x D: 560 mm x 480-490 mm Yttermått B x D: 750 mm x 520 mm Medföljande tillbehör Förmonterad anslutningskabel Dysor för omställning till naturgas
Технічна специфікація
  • Унікальний номерKM_2032
  • Сімейство продуктівOvens
  • Група продуктівMicrowave Ovens
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-04-05
  • Номер видання1
  • Висота (мм)372
  • Ширина (мм)750
  • Глибина (мм)520
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийCeramics
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurnaces
  • Код UNSPSC40101805

Схожі продукти

3.7 з 5 зірок 3.7 (12)
4.9 з 5 зірок 4.9 (15)
4.6 з 5 зірок 4.6 (26)
4.8 з 5 зірок 4.8 (9)