Публікуйте свої продукти
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

MIFAB® CAD-FL Series access door is designed for flush installation in drywall or plaster surfaces. The door panel is flush with the frame. When installed flush with the wall or ceiling, only the door panel is exposed. A mounting bracket is recessed 5/8” (15) from the door. It has a unique white finish.

Специфікація
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcad-fl-universal-access-door-with-frame
  • Сімейство продуктівAccess Doors
  • Група продуктівUniversal
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Двері та панелі доступу
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Опис Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Заголовок OmniClassAccess Doors