Публікуйте свої продукти
Сполучені Штати
Українська
Мова
Розташування проекту
Публікуйте свої продукти
Безкоштовна реєстрація
Увійти
mifab/products/3b6e16b4-8b3c-4caf-a451-e2423790b27e
Домашня сторінка
Категорії
Будівництво
Roof Accessories
CXP Rubber Support
В наявності в Сполучені Штати
MIFAB
Підписатись
CXP Rubber Support
The CXP model is designed as an economical support of all types of conduit, pipes, and literally hundreds of other applications. The CXP is UV resistant and suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
Завантажити
Специфікація
Специфікація
SKUs: CXP, CXP-2
Технічна специфікація
Технічна специфікація
Унікальний номер
cxp-rubber-support
Сімейство продуктів
C-PORT (Roof Pipe Supports)
Група продуктів
Rubber Supports
Тип
Object (single object)
Дата публікації
2021-02-04
Номер видання
1
Посилання
Посилання
Url-адреса продукту
https://www.mifab.com/products/CXP/
Інструкція з установлення
https://www.mifab.com/products/CXP/
Технічний опис
https://www.mifab.com/Catalog/Library/CXP.pdf
Пов'язані
Пов'язані
Матеріал основний
Rubber
Розроблено в
Сполучені Штати
Виготовлено в
Сполучені Штати
Класифікація
Класифікація
Категорія BIMobject
Будівництво - Roof Accessories
Код за ETIM
EC011121
Назва за ETIM
Pipe support
Назва UNSPSC
Rubber support block
Код UNSPSC
30151509
Код Uniclass 2015
Pr_65_52_61_62
Опис Uniclass 2015
Pipeline supports
Код CSI MasterFormat 2014
22 05 29
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
Номер OmniClass
23-27 43 13
Заголовок OmniClass
Mechanical Pipe Supports
Доступність регіону
Північна Америка
Сполучені Штати
Схожі продукти
ErectaStep
Industrial Crossover Stairs
3.8
(
12
)
Завантажити
InOvate
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
4.8
(
5
)
Завантажити
FiberTite
FiberTite® Industrial Downspout Closed Face
Завантажити
Metal-Era
Seal-Tite XL Gutter
Завантажити
ErectaStep
Aluminum Handrail
Завантажити
Bison Innovative Products
Bison Deck Support Pedestal Accessories
Завантажити