Публікуйте свої продукти
CXM & C5 Small Rubber Supports
MIFAB

CXM & C5 Small Rubber Supports

The CXM-B and C5-B Mini-Port model is perfect for conduit and small piping. Often used in solar, telecom, and many other applications.
Специфікація
  • SKUs: CXM-B, C5-B
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcxm-and-c5-small-rubber-supports
  • Сімейство продуктівC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Група продуктівRubber Supports
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийRubber
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Код за ETIMEC011121
  • Назва за ETIMPipe support
  • Назва UNSPSCRubber support block
  • Код UNSPSC30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Опис Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Заголовок OmniClassMechanical Pipe Supports