Публікуйте свої продукти
F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer
MIFAB

F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer

MIFAB® F1100-AS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, and “AS” angle satin finished nickel bronze strainer with vandal resistant stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB® F1100-AS Series.)
Специфікація
  • SKUs: F1102-AS, F1103-AS, F1104-AS
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1100-as-floor-drain-with-angle-strainer
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Опис Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING