Публікуйте свої продукти
F1600-C Drain with Adjustable Strainer
MIFAB

F1600-C Drain with Adjustable Strainer

MIFAB® F1600-C Series lacquered cast iron floor drain with upper and lower bodies and anchor flanges, cast iron membrane clamp rings with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, neoprene expansion compensator, and standard reinforced (specify diameter) satin finished (specify material finish) strainer.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерf1600-c-drain-with-adjustable-strainer
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівFloor and Area Drains » Isolation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Опис Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains