Публікуйте свої продукти
FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink

MIFAB® FS730 Series 12” x 12” x 8” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Специфікація
  • FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfs730-12-x-12-x-8-deep-floor-sink
  • Сімейство продуктівFloor Sinks
  • Група продуктівSquare Floor Sinks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains