Публікуйте свої продукти
MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10-27 Series single, horizontal, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерMC-10-27
  • Сімейство продуктівFixture Carriers
  • Група продуктівHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Опис Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Заголовок OmniClassWater Closets