Публікуйте свої продукти
MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13 Series single, vertical, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерMC-13
  • Сімейство продуктівFixture Carriers
  • Група продуктівHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Опис Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Заголовок OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING