Публікуйте свої продукти
MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

MIFAB® MCL-G-L Series sanitary acid resistant, powder epoxy coated inside and outside fabricated 14 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief by pass, feet underneath interceptor to elevate it ½” off the ground, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. MCL-G-L-20 and MCL-G-L-35 models shall be tested and certified to the ASME Standard A112.14.3 and P.D.I. G-101.

Специфікація
  • MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmcl-g-l-low-rough-in-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • Сімейство продуктівInterceptors
  • Група продуктівGrease Interceptors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Назва UNSPSCSludge collectors
  • Код UNSPSC47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Опис Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Заголовок OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING