Публікуйте свої продукти
MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve
MIFAB

MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve

MIFAB Series MI-G-SD sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 7-75 gpm and grease holding capacity of 14-150 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, internal grease retention tray adjacent to grease draw-off valve, and steel powder epoxy coated, non skid rectangular gasketed lid(s).
Специфікація
  • SKUs: MI-G-SD-1, MI-G-SD-2, MI-G-SD-3, MI-G-SD-4, MI-G-SD-5, MI-G-SD-6, MI-G-SD-7, MI-G-SD-8
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmi-g-sd-2-semi-automatic-grease-interceptor
  • Сімейство продуктівInterceptors
  • Група продуктівGrease Interceptors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Назва UNSPSCSludge collectors
  • Код UNSPSC47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Опис Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Заголовок OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment