Публікуйте свої продукти
MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor
MIFAB

MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

MIFAB® MI-GO-1-PL Series HDPE economy grease interceptor with flow rating of 8 GPM and grease holding capacity pf 12 lbs. Unit shall include: two inch F.I.P. inlet and outlet connections, removable baffle, integral deep seal trap, lid securing bolts and H.D.P.E. gasketed lid.

Специфікація
  • MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmi-go-1-pl-hdpe-economy-grease-interceptor
  • Сімейство продуктівInterceptors
  • Група продуктівGrease Interceptors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Назва UNSPSCSludge collectors
  • Код UNSPSC47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Опис Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Заголовок OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures