Публікуйте свої продукти
MI-SO Sand/Oil Interceptor
MIFAB

MI-SO Sand/Oil Interceptor

MIFAB® MI-SAND/OIL Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand and oil interceptor. Interceptor complete with gasketed non-skid powder epoxy coated lid, removable sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap with integral sewer gas stopper, two 2” vent connections, adjustable oil draw off assembly and no hub inlet/outlet.
Специфікація
  • SKUs: MI-SO-0, MI-SO-1, MI-SO-2, MI-SO-3, MI-SO-4, MI-SO-5, MI-SO-6, MI-SO-7*, MI-SO-8*, MI-SO-9*, MI-SO-10*, MI-SO-11*
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmi-so-0-sand_oil-interceptor
  • Сімейство продуктівInterceptors
  • Група продуктівSediment and Solid Interceptors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 37 15
  • Заголовок OmniClassSediment Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати