Публікуйте свої продукти
R1200-PR Large Promenade Deck Drain
MIFAB

R1200-PR Large Promenade Deck Drain

MIFAB® Series R1200-PR lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, square adjustable collar and standard 12” (305) square hinged ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 51 square inches.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерR1200-PR
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Other Roof Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-15
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains