Публікуйте свої продукти
T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System
MIFAB

T2600-F 26″ Wide Frame & Grate System

MIFAB® T2600-F Series 26” wide, frame and grate system available in 12” long increments with a heavy duty angle iron frame assembly (1¾” x 2¾” x .187”) for all grates to secure to and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each 12” long section has two 1” x 3” long anchor tabs / leveling devices for securing into the surrounding concrete. Complete with MIFAB’s standard ductile iron grate. Load Class C.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерT2600-F
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівTrench Drains » All
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-15
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing