ReStone is our reinterpretationin porcelain stoneware of ablend between Limestone andChauvigny Stone, a limestoneextracted from the Vienneregion. Elegant design andsustainability come together inthis unique surface.
With ReSource, we have created a product line that integrates 63% recycled materials, both pre- and post-consumer, divided as follows: 36.8% natural raw materials, 48.6% raw production scraps, 11.6% fired waste, and an additional 3% post-consumer recycled content coming from decommissioned solar panel glass.
This innovation allows us to maintain the high quality and functionality standards that define the Mirage brand, while minimizing the consumption of new natural resources and strengthening our commitment to truly sustainable production.
ReStone features an aesthetic that evokes the sands of time, with a granular finish providing uniformity and a delicate marble-like texture. The subtle veins, never intrusive, add elegance and chromatic depth, while microfossils dot the surface, creating points of interest and making the collection unique. A perfect balance between tradition and innovation.
Зв’яжіться з Mirage
УвійтиДоступність регіону
| Європа |
|---|
Австрія |
Аландські Острови |
Албанія |
Андорра |
Бельгія |
Білорусь |
Болгарія |
Боснія і Герцеговина |
Ватикан |
Велика Британія |
Гернсі |
Гібралтар |
Греція |
Данія |
Джерсі |
Естонія |
Ірландія |
Ісландія |
Іспанія |
Італія |
Кіпр |
Латвія |
Литва |
Ліхтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нідерланди |
Німеччина |
Норвегія |
Острів Мен |
Північна Македонія |
Польща |
Португалія |
Росія |
Румунія |
Сан-Марино |
Сербія |
Словаччина |
Словенія |
Угорщина |
Україна |
Фарерські Острови |
Фінляндія |
Франція |
Хорватія |
Чехія |
Чорногорія |
Швейцарія |
Швеція |
Шпіцберген та Ян-Маєн |