Публікуйте свої продукти
Single Door Glass
Moelven Modus

Single Door Glass

The unique thing about the door portal is that it opens inward or outward, but goes in one with the outside when it is closed. In addition, frames and similar rear panel panels are hidden in the front to give a delicate impression. The door leaf can be delivered with glass opening or close up to Rw 35 dB sound reduction. An example of the usual accessories is the overflow palace and mechanical raised base for the threshold.
Специфікація
  • Lacquered or veneered ground MDF with solid wood. Execution - woodwork White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. Casings: Lock case Hinge Std ASSA 565 Lift hinge / hidden hinge Doorknob Std A696 (nickel plated) or optional Electric plug (optional) For mounting pole 730T Electric lock (optional) For frame transfer EA281 and El-lock 580. Enhancements Overluftspalte Air Mechanical threshold
Технічна специфікація
  • Унікальний номерportal_single_glass
  • Сімейство продуктівSystem Doors
  • Група продуктівGlazed Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
  • Глибина (мм)122
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вNorway
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Swing
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступність регіону

Європа
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Схожі продукти

4.1 з 5 зірок 4.1 (27)
4.4 з 5 зірок 4.4 (14)
4.3 з 5 зірок 4.3 (21)
4.4 з 5 зірок 4.4 (36)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit