Публікуйте свої продукти
YG8836 90 Degree 36" Designer Grab Bar
Moen Accessories

YG8836 90 Degree 36" Designer Grab Bar

Features

With ultra-modern styling, the 90 Degree collection is a study in minimalism. Geometric forms, squared corners and straight lines create an urban focal point for today's contemporary baths.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 36" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmoen-2004
  • Сімейство продуктівBath Grab Bars
  • Група продуктів90 Degree
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати