Публікуйте свої продукти
YG0412 Align 12" Designer Grab Bar
Moen Accessories

YG0412 Align 12" Designer Grab Bar

Features

From large, open master baths to minimalist powder rooms, Align faucets and accessories bring a refreshed modern look to your home with simple lines and contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 12" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • corrosion resistant
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmoen-2008
  • Сімейство продуктівBath Grab Bars
  • Група продуктівAlign
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати