Публікуйте свої продукти
000-003 1" System Closure, Stock, Black
000-003 1" System Closure, Stock, Black
    Monarch Metal Inc.

    000-003 1" System Closure, Stock, Black

    For closing areas behind installed panels on drained and back ventilated rain screen systems.

    Available in single lengths up to 10'-0".  System Closures are designed to be used at any rainscreen perimeter where venting is not required, but closing of the rear cavity is.  Installs onto the rear panel face at inside or outside corner locations.

      • Stocked as 1" x 1" Fabricated Angle, but available in custom sizes.
      • Fabricated from 0.063" Aluminum, and easy to drill through for job-site installation.
      • Can be fabricated with mounting holes if necessary.
      • Black Powder Coated finish for visual concealment after install.
      • Available in custom powder coated or mill finishes.
      • Made in the U.S.A.
      Специфікація
        • Fabricated Angle: 1.0" Leg x 1.0" Leg x 0.063" Thick x 120.0" Length
        • 3003 Pre-Painted Aluminum - 1 Side White / 1 Side Black - Black installed outwards for visual concealment
        • 1.4 LBS/EA at 120" in Length
      Технічна специфікація
      • Унікальний номер000-003-system-closure
      • Сімейство продуктівCladding & Rain Screen Systems
      • Група продуктівSystem Closures
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2021-04-21
      • Номер видання1
      • Висота (у дюймах)1
      • Ширина (у дюймах)1
      • Глибина (у дюймах)120
      Пов'язані
      • Матеріал основнийAluminium
      • Розроблено вUnited States
      • Виготовлено вUnited States
      • Вага нетто (у фунтах)1.4
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
      • Класифікація IFCBuilding Element
      • Код за ETIMEG020350
      • Назва за ETIMBuilding - Facade cladding
      • Назва UNSPSCAluminum angles
      • Код UNSPSC30101506
      • Код Uniclass 2015Ss_25_20_70
      • Опис Uniclass 2015Rainscreen cladding systems
      • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
      • Номер OmniClass23-13 37 13
      • Заголовок OmniClassExterior Wall Cladding
      • Код CSI UniFormat IIB20
      • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

      Доступність регіону

      Північна Америка
      United States
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App для Revit

      Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

      Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

      • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
      • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
      • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit