Публікуйте свої продукти
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA IV, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Shaped like a thumbprint in wet sand, this mineral composite bath is an exercise in calm perfection. The wide rim, depth, and embracing lines harmonise a space effortlessly. Bathe at either end with supreme comfort.

    Article number: 951004

    Специфікація
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Doubleended
      • Weight: 122 kg
      • Volume: 279 l
      • Pre installed white waste
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер951004
    • Сімейство продуктівX Collection
    • Група продуктівWash Basin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)550
    • Ширина (мм)820
    • Глибина (мм)1680
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийComposite
    • Матеріал допоміжнийComposite
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)122
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Опис Uniclass 2015Bathing
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти