Публікуйте свої продукти
MARE VI Medium, bathtub
MARE VI Medium, bathtub
MARE VI Medium, bathtub
MARE VI Medium, bathtub
    Mora Armatur

    MARE VI Medium, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    With one end sculpted for bathing, and the other allowing for convenient showering, the Mare VI has a slimline design with a 15mm rim. A freestanding oval shape is soft and welcoming. A perfect design for those wanting a soft, flowing bathroom aesthetic.
    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951107

    Специфікація
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 48 kg
      • Volume: 300 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер951107
    • Сімейство продуктівX Collection
    • Група продуктівWash Basin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)600
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)1700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Матеріал допоміжнийAcrylic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)42
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Опис Uniclass 2015Bathing
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти