Публікуйте свої продукти
AC-62 Window 2-Sash Tilt & Turn+ Side-Hung
Morad

AC-62 Window 2-Sash Tilt & Turn+ Side-Hung

The AC-62 is an insulated system intended for external construction: windows, doors,

showcases. It is possible to produce sliding and automatic doors,

windows that open both inwards and outwards, as well as revolving,

accordion and bent structures. Two aluminum profiles are connected with a

thermal break, creating a profile with a frame width of 62 mm and a

window sash width of 70 mm. The width of the profiles and their

structure ensures very good strength and thermal parameters while

maintaining a low price of the system.

Специфікація
    • HEAT TRANSFER COEFFICIENT:   Uw = 1,14 W/(K)
    • SPECIFIC ACOUSTIC INSULATION INDEX:   Rw = 33dB
    • RESISTANCE TO WIND LOAD:   C5
    • WATERPROOF:  E1500
Технічна специфікація
  • Унікальний номерac-62-window-2-sash-tilt-and-turn-and-side-hung
  • Сімейство продуктівWindows & Doors
  • Група продуктівAC-62
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-20
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)62
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Double Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Код за ETIMEC003536
  • Назва за ETIMWindow (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка
Åland Islands
Afghanistan
Canada
Algeria
Albania
Armenia
Cuba
Egypt
Andorra
Azerbaijan
Dominican Republic
Kenya
Austria
China
Greenland
Libya
Belarus
Georgia
Haiti
Morocco
Belgium
Iran
Jamaica
Tunisia
Bosnia and Herzegovina
Iraq
The Bahamas
Bulgaria
Jordan
United States
Croatia
Kazakhstan
Cyprus
Kuwait
Czech Republic
Kyrgyzstan
Denmark
Mongolia
Estonia
Oman
Faroe Islands
Pakistan
Finland
Qatar
France
Saudi Arabia
Germany
Syria
Gibraltar
Tajikistan
Greece
Türkiye
Guernsey
Turkmenistan
Hungary
United Arab Emirates
Iceland
Uzbekistan
Ireland
Yemen
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City

Схожі продукти

3.9 з 5 зірок 3.9 (9)
4.3 з 5 зірок 4.3 (6)
4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
4.0 з 5 зірок 4.0 (9)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit