Публікуйте свої продукти
Exposed BR-28 Profile A Wall Panel System
Morin® Corporation

Exposed BR-28 Profile A Wall Panel System

Exposed fastener panels are easy to install, economical, and versatile. Profile A and B may both be used for wall systems. Profile A is designed for roof systems as the high cell lap promotes proper drainage. Exposed fastener panels feature bold profiles with varying widths and depths to suit any structural and architectural design requirements.

Product Highlights

  • Machine roll-formed for top quality consistent product
  • Exposed fastener design for easy install
  • Standard and custom perforated options
  • Available in heavy gauge galvalume, aluminum, zinc, stainless steel, and copper
  • May be used for roof, wall, or perforated screens
  • Standard finish and custom finish options
  • Color matched fasteners available
  • Mitered seam corners and curving options
Специфікація
  • Panel Attachment

    Exposed through-fasteners (color matched fasteners available)

    Panel Dimensions

    Width: 28" nominal

    Depth: 1.5" nominal

    Standard Lengths: 5'-30' (shorter and longer lengths available)

    Color and Finish Options

    Full range of Morin standard colors as well as custom color options are available. Finish on one side or both sides.

    Environmental

    LEED Certified and EPD available for all products. View the EPD and LEED letter on our Certifications page.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерexposed-br-28-profile-a-wall-panel-system
  • Сімейство продуктівWall Systems
  • Група продуктівExposed Fastener Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-09-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
  • Класифікація IFCWall
  • Код за ETIMEC003108
  • Назва за ETIMSiding
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20
  • Опис Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Заголовок OmniClassMetal Wall Panels

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Пуерто-Рико
Сполучені Штати