Публікуйте свої продукти
BC-21
BC-21
    Schneider Motobombas

    BC-21

    Motobombas Centrífugas Monoestágio

    Специфікація
    • Aplicações Gerais

      • Irrigação
      • Cabines de pintura
      • Sistemas de refrigeração
      • Fontes e cascatas
      • Abastecimento predial
      • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20
      • Intermediário de ferro fundido GG-15
      • Rotor de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
      • Modelo R: bocais roscados
      • Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
      • Somente a motobomba, sem flange de sucção e recalque

      Importante

      • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbc-21
    • Сімейство продуктівMotombas de Superfície
    • Група продуктівCentrífugas Monoestágio
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-06-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

    Доступність регіону

    Північна Америка Південна Америка