Публікуйте свої продукти
BPI-23 R
Schneider Motobombas

BPI-23 R

Motobombas Centrífugas de Prevenção Contra Incêndio

Специфікація
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracol da motobomba de ferro fundido nodular
    • Rotor e Intermediário de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz
    • Modelo R: bocais roscados (BSP)
    • Importante: Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.

    Opções
    Mancalizada

Технічна специфікація
  • Унікальний номерbpi-23r
  • Сімейство продуктівMotombas de Superfície
  • Група продуктівPrevenção Contra Incêndio
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вBrazil
  • Виготовлено вBrazil
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка