Публікуйте свої продукти
BPI-92S 1
Schneider Motobombas

BPI-92S 1

Motobombas centrífugas monoestágio para prevenção contra incêndio.

Специфікація
  • Aplicações Gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Linha S: motobomba sem intermediário
    • Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz
    • Modelo R: bocais roscados

    Opções

    • Linha T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico de EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta (para rotor de bronze)
    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Linha S: temperatura máxima do líquido bombeado 70°C.
    • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize BPI-92 T, rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBPI-92-S-1
  • Сімейство продуктівMotombas de Superfície
  • Група продуктівPrevenção Contra Incêndio
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вBrazil
  • Виготовлено вBrazil
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (8)
4.3 з 5 зірок 4.3 (7)
4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
4.4 з 5 зірок 4.4 (7)