O sistema de pressurização VFD 2 EH, composto por 2 bombas horizontais multiestágio e 2 inversores de frequência Drive-Tech MINI, é um conjunto de pressurização de última geração que combina eficiência, simplicidade, inovação e segurança.
Eficiência: O Drive-Tech MINI alcança uma economia geral de energia de até 40%, em comparação com os sistemas convencionais de controle de velocidade.
Simplicidade: O Drive-Tech MINI pode ser acoplado diretamente na caixa de ligação do motor.
Inovação: O Drive-Tech MINI pode ser controlado manualmente pelo painel da placa ou via Bluetooth pelo aplicativo para smartphone (Android e IOS), permitindo que você configure e monitore o sistema remotamente, salve dados de trabalho e aumente o desempenho da bomba.
Segurança: O filtro de entrada integrado Classe B (EN55011) evita qualquer tipo de perturbação na rede doméstica para garantir um uso confiável. O filtro segue as Diretivas EMC (compatibilidade eletromagnética).
Доступність регіону
| Північна Америка | Південна Америка |
|---|---|
Ангілья | Аргентина |
Антигуа і Барбуда | Болівія |
Аруба | Бразилія |
Багамські Острови | Венесуела |
Барбадос | Гаяна |
Беліз | Еквадор |
Бермудські Острови | Колумбія |
Британські Віргінські острови | Парагвай |
Віргінські Острови (США) | Перу |
Гаїті | Суринам |
Гваделупа | Уругвай |
Гватемала | Фолклендські Острови |
Гондурас | Французька Гвіана |
Гренада | Чилі |
Гренландія | |
Домініка | |
Домініканська Республіка | |
Кайманові Острови | |
Канада | |
Карибські Нідерланди | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиніка | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Нікарагуа | |
Острови Теркс і Кайкос | |
Панама | |
Пуерто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелемі | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пʼєр і Мікелон | |
Сент-Вінсент і Гренадіни | |
Сент-Кітс і Невіс | |
Сент-Люсія | |
Сінт-Мартен | |
Сполучені Штати | |
Тринідад і Тобаго | |
Ямайка |