Публікуйте свої продукти
VME-20
Schneider Motobombas

VME-20

As bombas verticais multiestágios são o parceiro silencioso do seu dia a dia. As bombas estão disponíveis em aço inox proporcionando auto desempenho hidráulico em diferentes alturas manométricas e vazões.

A robustez e a confiabilidade foram aprimoradas ainda mais com novos componentes. O design apresenta manuseio simplificado e emissões de ruído reduzidas, tornando a bomba a solução ideal para qualquer aplicação de aumento de pressão.

Специфікація
  • Aplicações Gerais

    • Abastecimento predial
    • Irrigação
    • Lavação de ambientes, veículos e máquinas
    • Alimentação de caldeiras
    • Transporte de água a longa distância
    • Indústrias

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Para Bocais flangeados DIN PN25 EN1092-1
    • Kit hidráulico e base com flange de aço inox
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício e grafite
    • Mancais intermediários do kit hidráulico de carbeto de silício
    • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvme-20
  • Сімейство продуктівMotombas de Superfície
  • Група продуктівMultiestágio Vertical
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка