Публікуйте свої продукти
Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78
Mueller Steam Specialty

Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Series 78 Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.


Специфікація
  • Features

    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • High pressure elastomer seats available for sizes 4 inches and up
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
Технічна специфікація
  • Унікальний номер78-Sure-Check-Valves
  • Сімейство продуктівSpecialty Products
  • Група продуктівSure Check™ Check Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCFilter
  • Назва UNSPSCFilters
  • Код UNSPSC401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Опис Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Заголовок OmniClassLiquid Strainers