Публікуйте свої продукти
GT2150 Manual Track / Full Breakout Sliding Door
GT2150 Manual Track / Full Breakout Sliding Door
GT2150 Manual Track / Full Breakout Sliding Door
    NABCO Entrances North America

    GT2150 Manual Track / Full Breakout Sliding Door

    The GT2150 Manual Sliding Door is a full-open, breakout-style unit using a floor track. The system is available in two, three, four, and six panels, allowing users to stack the panels to one side to maximize full opening access for patient transport and movement of medical equipment. When in the closed position, the doors provide an unobstructed view to enable an immediate response during an emergency.

    Features

    • Tested and rated for air and smoke infiltration by an independent test lab as outlined by UL and NFPA
    • Operate as sliding doors with the option for full breakout using a swing panel or partial breakout using a fixed panel
    • Has a floor track, full breakout
    • All are available in two, three and four panel door packages with telescoping units available in three and six-panel door packages
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtrack-full-breakout-manual-sliding-door-gt2150
    • Сімейство продуктівSliding Doors
    • Група продуктівSliding Doors
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2025-01-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Класифікація IFCDoor
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати