Публікуйте свої продукти
Hose Reel 883
Nederman

Hose Reel 883

A fully plate encased and robust, medium sized retractable hose reel. A highly suitable hose reel for applications in vehicle repair and maintenance workshops.The retractable hose reel is supplied with loose quick hitch for easy installation.
The hose reel 883 is retractable and has an optimized spring force, ensuring that the hose retracts smoothly and evenly onto the drum. The high quality spring is pre-tensioned at the factory to suit a wide range of applications, and is well protected inside the drum cavity. The self retracting hose reel 883 is very easy to mount, either on walls, ceilings or floors.

  • Spring tension easily adjustable from the outside
  • Fast and easy to service
  • Simple hose replacement without dismantling the reel
Специфікація
  • CertificationsCE
    MaterialSheet metal casing
    Material recycling (% weight)100
    MediaCompressed air, Water, Water high pressure, Oil, Grease
    Connection hose length (m)1
    Weight (kg)15
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhose-reel-883
  • Сімейство продуктівHose Reels and Cable Reels
  • Група продуктівHose reels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія