Публікуйте свої продукти
Hose Reel 884
Nederman

Hose Reel 884

Heavy duty hose reel for air, water, oil and grease. Strong, durable and highly corrosion resistant. Suitable for long and heavy hoses. Made of recycled aluminium with corrosion resistant paint and an impact-resistant, composit drum. Ball bearings in drum and swivel  

  • Spring made of high tensile steel with the right tension for even and ergonomic retraction and minimized torque loss over time
  • Ball bearings for smooth motion, minimized friction and high durability.
  • Easy to mount on floor, wall or ceiling. The adjustable angle of the outlet arm ensures ergonomic handling while minimizing friction and wear.
  • Open design for easy cleaning and servicing.
  • The recycled aluminium and composite drum reduces the environmental impact.
Специфікація
  • CertificationsCE
    Material recycling (% weight)100
    Connection hose length (m)1
    ColourGrey
    Weight (kg)31,5
    Corrosion resistanceStandard
    Electric/Spring drivenSpring
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhose-reel-884
  • Сімейство продуктівHose Reels and Cable Reels
  • Група продуктівHose reels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія