Публікуйте свої продукти
Hose Reel 886 Stainless
Nederman

Hose Reel 886 Stainless

This stainless steel hose reel, made entirely of stainless steel, is designed specifically for the food processing industry. It is very easy to clean thanks to rounded edges and features an easy to dismantle hose outlet, an externally mounted swivel, and a minimum number of material joints.

  • Unique design makes easy cleaning
  • Up to 25 m (82 ft.) hose capacity
  • Meets international hygienic requirement
Специфікація
  • Connection hose length (m)Not included with reel. sold separatley
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhose-reel-886
  • Сімейство продуктівHose Reels and Cable Reels
  • Група продуктівHose reels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія