Публікуйте свої продукти
Hose Reel 889 Ex
Nederman

Hose Reel 889 Ex

ATEX approved stainless steel medium sized hose reel for industrial use.

Series 889 Ex is a medium-sized hose reel for industrial use. All major components are made of stainless steel or electrically conductive composite material, required for chemically aggressive and explosive environments. The design of the reel makes it easy to keep clean for installation in areas with strict hygiene requirements. Approved for installation in ATEX zones 1, 2, 21 and 22 in accordance with ATEX 2014/34/EC, Equipment group II, Category 2G D.

  • Unique design makes easy cleaning
  • Up to 15 m (49 ft.) hose capacity
  • Meets international hygienic requirement
  • ATEX approved
Специфікація
  • CertificationsCE
    Connection hose length (m)1
    MediaCompressed air, Water
    ColourStainless
    Distribution hose diameter (mm)12.5
    Max working pressure (Mpa)2
    Corrosion resistanceStainless steel
    Electric/Spring drivenSpring
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhose-reel-889-ex
  • Сімейство продуктівHose Reels and Cable Reels
  • Група продуктівHose reels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія