Публікуйте свої продукти
Hose Reel 893
Nederman

Hose Reel 893

Versatile hose reel that can be mounted on wall or ceiling.

Medium-sized reel in robust open design. Thanks to the open design, the reels are very easy to service, maintain and keep clean. Can be installed on wall or on the ceiling. Versatile and easily installed in industrial and workshop environments.

  • Open design for easy cleaning and servicing
  • Unique stand design offers mounting flexibility
Специфікація
  • CertificationsCE
    Material recycling (% weight)100
    MediaCompressed air, Water, Water high pressure, Oil, Food, Grease
    Connection hose length (m)1
    ColourBlack drum / Blue cover
    Weight (kg)14,5
    Corrosion resistanceStandard
    Electric/Spring drivenSpring
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhose-reel-893
  • Сімейство продуктівHose Reels and Cable Reels
  • Група продуктівHose reels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія