Публікуйте свої продукти
Hose Reel 893 Stainless
Nederman

Hose Reel 893 Stainless

Medium-sized open reel in stainless steel which is ideal in environments with high humidity, where hygiene is of the utmost importance and there is a risk of chemical attack. Thanks to the open design, the reel is very easy to service, maintain and keep clean. Can be installed on wall or on the ceiling.

  • All components in stainless steel and chemical-proof composite.
  • Outlet position can be adjusted for optimum pull-out and pull-in angle.
  • Adjustable outlet minimizes friction
  • Available with low pressure water food grade hose as well as high pressure water hose
Специфікація
  • CertificationsCE
    Connection hose length (m)1
    ColourStainless
    Corrosion resistanceStainless steel
    Electric/Spring drivenSpring
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhose-reel-893-stainless
  • Сімейство продуктівHose Reels and Cable Reels
  • Група продуктівHose reels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія