Публікуйте свої продукти
C80- Venetian Blinds
NerliGruppen

C80- Venetian Blinds

The C-type external venetian blind is a well-proven and the most popular kind of shading system. The universal nature of the system will prove itself both in homes and office buildings. It is also the most flexible solution, which may be applied different ways, depending on end users needs.
Специфікація
  • WIDTH MIN 800 mm | MAX 4600 mm HEIGHT MIN 800 mm | MAX 4500 mm DRIVE crank, standard length of 2/3 height of the venetian blind motor
Технічна специфікація
  • Унікальний номерC80_nerligruppen
  • Сімейство продуктівExternal sunshading
  • Група продуктівVenetian Blinds
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)4500
  • Ширина (мм)4600
  • Глибина (мм)120
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
  • Вага нетто (кг)23
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
  • Класифікація IFCWindow
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
  • Опис Uniclass 2015Sunscreens
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
3.9 з 5 зірок 3.9 (60)
4.5 з 5 зірок 4.5 (26)
4.6 з 5 зірок 4.6 (11)
4.4 з 5 зірок 4.4 (23)