Публікуйте свої продукти
UPS-SDU500_NexLight
NexLight

UPS-SDU500_NexLight

Uninterruptible Power Supply (UPS) The SDU series provides economical protection from damaging impulses and power interruptions. These units include easy to wire screw terminations for critical devices needing battery back up such as computer based control systems. Each UPS is housed in a robust 14 gauge steel cabinet. Venting and knockouts are included for easy installation and long life temp. control.


Технічна специфікація
  • Унікальний номерUPS_SDU500_NexLight
  • Сімейство продуктівElectrical Equipment
  • Група продуктівPower Supply
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)11.56
  • Ширина (мм)28.2
  • Глибина (мм)12.39
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
  • Вага нетто (кг)4.7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Other Electrical
  • Назва UNSPSCUninterruptible power supplies
  • Код UNSPSC39121011
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_64_93
  • Опис Uniclass 2015Uninterruptible power supply (UPS) units
  • Код CSI MasterFormat 201440 78 59
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Supplies
  • Номер OmniClass23-35 23 21
  • Заголовок OmniClassUninterrupted Power Supply (UPS) Units
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit