Публікуйте свої продукти
PROTITE Adhesive&Sealant Promeric PU7

PROTITE Adhesive&Sealant Promeric PU7

Protite Promeric PU7 is a high performance polyurethane sealant that meets ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M standards for flammability according to UL 94 HB test method. and has the ability to reduce the flow of liquid from the grout (Reduced-Bleeding, Reduced Fluid Migration), thereby reducing stains on walls and building frames. For sealing various waterproofing joints such as precast concrete joints. Cast-in-place concrete joints and joints around the edge of the jamb Good adhesion to various construction materials without the need for a primer, including wood, steel, aluminum, stone, plastic, fiberglass, concrete and mortar, tile and fiber cement board. Can be painted over when dry.
Специфікація
  • -Pass ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 50 Use NT, M - Passed the non-stain test according to ASTM C1248 test method. -Supports movement of ±50% of the joint size according to ASTM C719 test method. -Maximum elongation over 900% according to ASTM D412 test method. -Tested antifungal performance in accordance with ASTM G21 test method. - Tested for flammability according to UL 94 HB test method. - Contains a mixture of volatile organic compounds in small quantities (Low VOC). -Passed VOC Content requirements according to SCAQMD Rule 1168, January 1, 2019 - Passed VOC Emissions requirements according to CDPH Standard Method V1.2-2017. - Can be painted over
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPROTITE_Adhesive-Sealant_Promeric_PU7
  • Сімейство продуктівAdhesive&Sealant
  • Група продуктівSealant
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-08-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyurethane
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 23
  • Заголовок OmniClassProtective Surface Impregnations

Доступність регіону

Азія
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit