Публікуйте свої продукти
TAIKEN Adhesive&Sealant SR Super Silicone

TAIKEN Adhesive&Sealant SR Super Silicone

Taiken SR Super Silicone It is a high performance non-volatile, acid vapor silicone sealant that has passed ASTM C920, Class 25, Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, G, A, tested for antifungal performance in accordance with ASTM G21 test method. (Class 0) Tested for antibacterial efficacy according to JIS Z 2801 test method (>99.9%) and tested for antibacterial efficacy according to test method TCID50 (99.86%), making it suitable for sealing joints. Areas that want to prevent various germs on the grout surface Especially in areas with high humidity, such as bathrooms, shower rooms, bathtubs, washbasins, spas, ceramic tiles, sanitary ware, washing areas, sinks, and cold room walls. It is also tested at -40°C and 200°C and has been tested for flammability in accordance with UL 94 HB test method.
Специфікація
  • -Meets ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, G, A standards. -Tested for antifungal performance in accordance with ASTM G21 test method. -Tested for antibacterial efficacy according to JIS Z 2801 test method. -Passed the antiviral efficacy test according to the TCID50 test method. -Supports movement of ±25% of the joint size according to ASTM C719 test method. -Maximum elongation over 500% according to ASTM D412 test method. -Tested for flammability according to UL 94 HB test method. -Tested at -40°C and 200°C -Contains a small amount of volatile organic compounds (Low VOC). -Passed VOC Content requirement in SCAQMD Rule 1168, January 1, 2019. -Passed VOC Emissions requirement in CDPH Standard Method V1.2-2017.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTAIKEN_Adhesive-Sealant_SR_Super_Silicone
  • Сімейство продуктівAdhesive&Sealant
  • Група продуктівSilicone Sealant
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2022-08-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSilicone
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Номер OmniClass23-15 21 23
  • Заголовок OmniClassProtective Surface Impregnations

Доступність регіону

Азія
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit