Nichiha EX Series panels are cement bonded fibrous wood particle products that are pressed with a surface texture. They are cut to a standard length of 3030mm or 1820mm with an effective cover width of 455mm and 16/18/21mm nominal thickness. The horizontal edges of the panel are machined with a complementary tongue and groove profile. For the 1820mm panels, the vertical edges have a tongue and groove profile as well. A compressible sealing strip is bonded onto the tongue which enables the panels to fit neatly together to form a weather resistant joint.
The panels have been pre-finished using a durable multi-layered paint process to simulate a range of textured finishes.
There is a range of color matched accessories including pre-formed external corners, joint sealants, various metal accessories such as trims and touch-up paint kits to speed installation and enhance the project finish and appearance.
Доступність регіону
| Європа | Азія | Африка | Південна Америка | Океанія |
|---|---|---|---|---|
Австрія | Азербайджан | Алжир | Аргентина | Австралія |
Аландські Острови | Афганістан | Ангола | Болівія | Американське Самоа |
Албанія | Бангладеш | Бенін | Бразилія | Вануату |
Андорра | Бахрейн | Ботсвана | Венесуела | Віддалені острови США |
Бельгія | Британська територія в Індійському океані | Буркіна-Фасо | Гаяна | Гуам |
Білорусь | Бруней | Бурунді | Еквадор | Кірибаті |
Болгарія | Бутан | Габон | Колумбія | Маршаллові Острови |
Боснія і Герцеговина | Вʼєтнам | Гамбія | Парагвай | Мікронезія |
Ватикан | Вірменія | Гана | Перу | Науру |
Велика Британія | Гонконг | Гвінея | Суринам | Ніуе |
Гернсі | Грузія | Гвінея-Бісау | Уругвай | Нова Зеландія |
Гібралтар | Ємен | Джибуті | Фолклендські Острови | Нова Каледонія |
Греція | Ізраїль | Екваторіальна Гвінея | Французька Гвіана | Острів Норфолк |
Данія | Індія | Еритрея | Чилі | Острови Кука |
Джерсі | Індонезія | Есватіні | Острови Піткерн | |
Естонія | Ірак | Ефіопія | Палау | |
Ірландія | Іран | Єгипет | Папуа-Нова Гвінея | |
Ісландія | Йорданія | Замбія | Північні Маріанські Острови | |
Іспанія | Казахстан | Західна Сахара | Самоа | |
Італія | Камбоджа | Зімбабве | Соломонові Острови | |
Кіпр | Катар | Кабо-Верде | Тимор-Лешті | |
Латвія | Киргизстан | Камерун | Токелау | |
Литва | Китай | Кенія | Тонга | |
Ліхтенштейн | Кокосові (Кілінг) Острови | Комори | Тувалу | |
Люксембург | Кувейт | Конго – Браззавіль | Уолліс і Футуна | |
Мальта | Лаос | Конго – Кіншаса | Фіджі | |
Молдова | Ліван | Кот-дʼІвуар | Французька Полінезія | |
Монако | Мʼянма (Бірма) | Лесото | ||
Нідерланди | Макао | Ліберія | ||
Німеччина | Малайзія | Лівія | ||
Норвегія | Мальдіви | Маврикій | ||
Острів Мен | Монголія | Мавританія | ||
Північна Македонія | Непал | Мадагаскар | ||
Польща | Обʼєднані Арабські Емірати | Майотта | ||
Португалія | Оман | Малаві | ||
Росія | Острів Різдва | Малі | ||
Румунія | Пакистан | Марокко | ||
Сан-Марино | Палестина | Мозамбік | ||
Сербія | Південна Корея | Намібія | ||
Словаччина | Північна Корея | Нігер | ||
Словенія | Саудівська Аравія | Нігерія | ||
Угорщина | Сирія | Острів Святої Єлени | ||
Україна | Сінгапур | Південний Судан | ||
Фарерські Острови | Таджикистан | Південно-Африканська Республіка | ||
Фінляндія | Таїланд | Реюньйон | ||
Франція | Тайвань | Руанда | ||
Хорватія | Туреччина | Сан-Томе і Принсіпі | ||
Чехія | Туркменістан | Сейшельські Острови | ||
Чорногорія | Узбекистан | Сенегал | ||
Швейцарія | Філіппіни | Сомалі | ||
Швеція | Шрі-Ланка | Судан | ||
Шпіцберген та Ян-Маєн | Японія | Сьєрра-Леоне | ||
Танзанія | ||||
Того | ||||
Туніс | ||||
Уганда | ||||
Центральноафриканська Республіка | ||||
Чад |