Публікуйте свої продукти
NICZUK Channel beam clamp iron cast KLM-M
NICZUK

NICZUK Channel beam clamp iron cast KLM-M

Usage: For connecting channels to steel girders. For creation of solid fixing on the structures of steel girders without the necessity of drilling or welding. Safe fixing with the use of two beam pipe clamps per one fixing. Integrated set adjusted to steel girders of every type.

File contents:

KLM-M10 - With hole diameter 11mm.
KLM-M12 - With hole diameter 13mm.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерklamry-klm-zeliwne
  • Сімейство продуктівFastening and connecting elements
  • Група продуктівBeam channel clamps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.1 з 5 зірок 4.1 (15)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.6 з 5 зірок 4.6 (14)