Публікуйте свої продукти
NICZUK Tacker clip K
NICZUK

NICZUK Tacker clip K

Usage: intended for fixing pipes and for laying floor heating with the diameter from 14 mm to 20 mm in thermal insulation layer. The sharpened mandrel shape ensures easy assembly and extra piping protect the pipes against moving when concrete levelling is performed.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерklipsy-k
  • Сімейство продуктівPipe clamps without lining
  • Група продуктівClips
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.1 з 5 зірок 4.1 (15)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.6 з 5 зірок 4.6 (14)