Публікуйте свої продукти
NICZUK Slide nut NSZ
NICZUK

NICZUK Slide nut NSZ

Usage: for fixing accessories in the channels and in the channels with feet. Compatible with channels and channels with feet. The alternating teeth of the nut increase its load-bearing capacity and they better cooperate with the channel teeth.

File contents:

NSZ-MF-M8: For usage with channels type 41.
NSZ-MF-M10:
For usage with channels type 41.
NSZ-MF-M12:
For usage with channels type 41.
NSZ-MF-M16: For usage with channels type 41.
NSZ-MB-M8: For usage with channels type 50.
NSZ-MB-M10:
For usage with channels type 50.
NSZ-MB-M12:
For usage with channels type 50.
NSZ-MB-M16: For usage with channels type 50.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерnakretki-nsz
  • Сімейство продуктівChannels accessories
  • Група продуктівSlide nuts
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
4.1 з 5 зірок 4.1 (15)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
4.6 з 5 зірок 4.6 (14)